Şebeke Analizörü

 

Güç Kalitesi, bir güç sisteminde optimum çalışmanın bir göstergesidir. Bir güç sisteminin ideal koşullara ne kadar iyi uyduğunun bir açıklamasıdır. Güç kalitesindeki sapmalar, bileşenler üzerinde ve bir bütün olarak şebekenin enerji verimliliği üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, modern güç sistemleri ile güç kalitesini izlemek giderek daha önemli hale gelmektedir ve geleceğin akıllı şebekesinin de önemli bir parçası olacaktır. ABB Ekip elektronik koruma üniteleri, alçak gerilim tesislerindeki güç kalitesini anlamayı sağlayan dahili Şebeke Analizörü işlevini sunar.

Bu yenilikçi özellik, elektrik sistemlerini IEC 61000-4-30 Standardı ve IEEE 1250 "Güç Sistemlerinde Gerilim Kalitesini Belirleme ve İyileştirme Rehberi"ne uygun şekilde yönetmek için Emax 2, Tmax XT devre kesicileri ve Ekip UP dijital ünitesinin içine eklenebilir.


• Kullanım kolaylığı

• Geniş haberleşme protokolü yelpazesi

• Gerilim soketleri hali hazırda ünitelere dahil olduğu için maliyet etkinliği

 

Kullanıcılar için faydaları

Verimlilik

 


NetworkPicto_3COL-292x292px

İlgili ürünler

Dosyalar

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language