Protecta Plus MCB dağıtım panosu

Protecta Plus, İngiliz elektrik tesisatçılarına ve tasarımcılara standart kurulumlardan karmaşık sahalara kadar tüm uygulamaları kapsayacak esnekliği sunuyor.

 

Kit formunda mevcut olan ABB'nin en yeni nesil tali dağıtım çözümü, inşaat sektörünün tüm segmentlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Başlıca yapısal özellikleri:
• Epoksi kaplı sac yapı, 1mm kalınlığında
• İç mekanlar için duvar montajı
• Koruma sınıfı - kapılı IP43 / Mekanik dayanım IK 07
• Bara akımı:250A
• Linye sayısı:4, 8, 12, 16, 20, 24
• IEC BS EN 61439 1-2 ile uyum
• Tüm kabinlerin yatay ve dikey olarak basit bağlantısı
• Bağlantı işlemleri ve bakım için kolay iç erişim
• Özel uygulamalar için önceden paketlenmiş kitler (ör. aşırı gerilim koruması, ölçüm)
Protecta_PlusMCB_DB

 

Önemli modüler bileşenler

 

Öne çıkanlar

 

İlgili ürünler

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language