Enerji Sayaçları

Enerjiyi kolayca ölçün

Enerji izleme ve analizi, enerji maliyetlerini azaltmada ve elektrikli varlıkların verimliliğini artırmada çok önemli bir rol oynar. ABB'nin eksiksiz DIN-rayına monte enerji sayacı çözümleri, iyileştirme alanlarının belirlenmesini kolaylaştırarak binaların daha verimli çalışmasını sağlar, böylece enerji tüketimini azaltır ve maliyetlerden tasarruf sağlar.

Teknik belgeler ve destek

Kaynaklarımızı kullanarak enerji sayaçları hakkında daha fazla bilgi edinin ve satın alma bilgileri için bizimle iletişime geçin

Başlayın Bize Ulaşın

Başlıca faydaları



D11 ve D13: Ne gibi yenilikler var?


usability

Geliştirilmiş kullanılabilirlik

Daha fazla standart özellik

Basitleştirilmiş kurulum ve ilk kurulum

Çift satırlı ekran ve sezgisel menü yapısı sayesinde yüksek okunabilirlik

Geliştirilmiş EMC performansı

 

footprint
Optimize edilmiş ayak izi

Panelde %50'ye kadar daha az ayak izi

strong>Modbus veya Mbus ile 40A'e kadar 1 fazlı doğrudan sayaç için 1 DIN modülü

Modbus veya Mbus ile 65A'e kadar 3 fazlı doğrudan sayaç için 3 DIN modülü


sustainability

Dahili sürdürülebilirlik

Gövde %70 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır

FSC kaynaklı kağıt ambalajlar ve geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış kılavuzlar

Önceki serilere kıyasla -%25'e varan öz tüketim

ABB EcoSolutions™ portföyünün bir parçası


Tüm ürün yelpazesi

energy-meter-table-ranges
energy-meter-d-range1
energy-meter-a-series
energy-meter-b-series

Temel uygulamalar


SSS


D11 15 ve D13 15 arasındaki fark nedir?
Her iki sayaç da yeni Seri 15'e dahildir. D11 tek fazda 40A'e kadar çalışabilen direkt bir sayaçtır, D13 ise üç fazda 65A'e kadar çalışabilir. D11'in ekranında 6 haneli çift satır bulunurken, D13'te 7 hanenin yanı sıra ek simgeler yer alır. Her ikisi de Mbus veya Modbus RTU haberleşme protokolünü kullanabilir.

Enerji sayaçları hem akım hem de gerilim trafoları ile kurulabilir mi?
ABB, akım ve gerilim trafoları ile çalışan özel enerji sayaçları sağlar: A42 (1 fazlı dolaylı sayaç) ve A44 (3 fazlı dolaylı sayaç) hem akım hem de gerilim trafolarını desteklerken, B24 (3 fazlı dolaylı sayaç) yalnızca akım trafosu ile kullanım için tasarlanmıştır.

Sayaç serisi için mevcut haberleşme protokolleri nelerdir?
Sayaç serisi için iki farklı protokol mevcuttur: Mbus ve Modbus RTU.

Enerji sayaçları için teknik belgeleri nerede bulabilirim?
Kurulum kılavuzları, kullanım kılavuzları, haberleşme kılavuzları ve harici kuruluşlar tarafından verilen uygunluk sertifikaları dahil olmak üzere her türlü teknik belgeye aşağıdaki bölümden veya buradan erişebilirsiniz.

İlgili çözümler



Ürünler ve Dokümanlar

Başlayın
Teknik Belgeler
Ürün tarayıcısı

Broşürler ve kataloglar

Kurulum Kılavuzları

Kullanım Kılavuzları

Haberleşme Kılavuzu

Yararlı kaynaklar

Belgelerin tamamını görüntüle

Tüm enerji sayacı kılavuzlarını bulun

İndir

Select region / language