System pro E power
Yeni anahtar kaynağınız
System pro E power, 6300A'e kadar nominal akım ve 120 kA’e kadar kısa devre dayanım akımıyla ABB'nin yenilikçi ana dağıtım panosu çözümüdür.
En son uluslararası standartlara göre ve tüm ABB alçak gerilim ekipmanları ile kusursuz uyum içinde tüm elektrik tesisatı gereksinimlerini koruma derecesi, segregasyon formu ve elektriksel karakteristik açısından kolayca yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.
Esneklik Güçtür
Yapı, farklı mantık sıralamalarına göre monte edilebilir. Az sayıda parça ile 120 farklı pano boyutuna ulaşılabilir. Tüm uygulamalarda IP 65’e kadar koruma sınıfı. Aynı bileşenler ile yeni bara sistemi.
Hız Güçtür
Zamandan tasarruf için sade ve etkili montaj yöntemleri. Montajda hataya izin vermeyen iç ekipmanlar. Hızlı geçmeli sistemli yeni montaj plakaları. Sırayla eklenen bileşenler sayesinde kolay formlama yöntemi.
Sadelik Güçtür
Tamamen simetrik, montajda hataya izin vermeyen yapı. Eksenel vidalarile birbirine monte edilen modüler dikmeler ve ara bağlantı parçaları.