系统集成顾问

提升15%的项目价值

ABB提供先进的解决方案,帮助您成功应对挑战,始终处于革新前沿。通过将智能设备与先进服务相结合,ABB Ability™ EDCS可帮助设计院和系统集成顾问轻松实现业务升级。

ABB Ability™ EDCS可为系统集成顾问提供创新型解决方案,帮助优化电气系统性能并确保持续改进。

检测设备,实施策略。


简化业务流程
对于涉及多种元器件的电能和设备管理系统,用户不必再考虑高昂的成本及复杂的设置。ABB Ability™  EDCS可以提供简单的配置清单和灵活的应用方案,无需工程投入便可直接操作。符合国际国内标准,申请能效证书和许可前所未有地便捷。

在设计阶段,可节省时间和成本
由于 ABB Ability™ EDCS与 ABB 产品完全兼容,因此可以直接节省硬件及组网成本。ABB Ability™ EDCS具有优异的扩展性和灵活性,便于集成到复杂的监视和管理系统。如果采用 ABB Ability™  EDCS管理配电,可以将一些顶级系统(如 BMS 建筑管理系统)的初期成本投入和调试时间降低 15%。

提高性能和效率
始终保持更新的创新型服务有助于降低整个项目周期成本的 30%。
负载特性、电能管理和电能质量分析是 ABB Ability™ EDCS可提供的一些特殊功能。它通过实现节能增效目标并提供持续改进策略来有效缩短投资回收周期。

升级您的业务
如果你能跟踪了解自己参与设计的系统的性能表现会怎样?如果无需现场评估便能进行效率分析和审计会怎样?对单一或者多个站点进行实时数据和历史趋势访问,收集证据、对比性能并设置效率标准,以便改善未来的项目。ABB Ability™ EDCS作为集成化解决方案,可以随时随地与您分享所需的一切信息,提高工作效率。

其他用户

Select region / language