最终用户

节省高达30%的运营成本

设备的总成本通常包括20%的资本支出和80%的运营支出。ABB Ability™ EDCS可以帮助最终用户(例如设备所有方和员工)掌控自己的设备资产缩短投资回收期,还可以实现多站点管理。

ABB Ability™ EDCS可帮助用户在确保设备持续运行的同时降低维护成本和电费开支。不必再顾虑复杂设计和调试系统所需的投资。

实现节能增效,促进可持续发展。与您的利益相关者分享这些成果。深入了解您的设备资产,将全新的理念付诸行动。


提升设备价值
提高设备的租金或销售价值,提升评估等级。利用自动采集的电气系统数据,可简单获取能效和性能证书,从而节省昂贵的审计或现场评估费用。

智能,绿色
降低高峰期的用电量并适量增加低谷时段的用电负荷(即削峰填谷)可以大大节省开支。ABB Ability™ EDCS让节能变得切实可行,无比简单。只需轻轻几次点击,便可以随时随地掌控系统的用电量,实现电能的智能应用。

杜绝效率低下
ABB Ability™ EDCS可以提供有关您电气系统的全部信息,帮助您监视负载、细分成本及判断可提升空间。通过解决能效低下的问题,可以节省 10% 的电费开支。

事半功倍
ABB Ability™ EDCS是一款强大的管理工具,帮助您及合作伙伴在日常工作中简化信息交换,提高工作效率,减少宕机时间,降低 30% 的运营成本。
edcs_enduser_390

其他用户

Select region / language