ABB Formula 平台 — 惠智系列通用机械解决方案

惠于心 智之选


全新 ABB Formula 惠智自动化平台聚焦于通用机械制造市场,惠及客户需求,智造引领选择!

惠智平台的推出,以更具竞争力的产品方案组合惠及更多通用机械用户,助力机械制造行业的您在竞争日益激烈的市场环境下,具备充足的竞争力!

惠智产品线秉承 ABB 一如既往的高品质、高可靠性的设计理念,创新思维和新技术的融入为产品线注入新的活力。该产品线涵盖全新塑壳断路器 ATM、微型断路器 SF200、电动机保护用断路器 MS2X,接触器 A2X.2、热过载继电器 TA2X.2、用于二次回路控制的各类继电器及开关电源 EPR、按钮指示装置 PD 等产品,是实现电动机控制与保护的一站式解决方案。

ABB Formula 惠智系列, 样本资料

ABB Formula 惠智平台
下载 产品资料

ABB Formula 惠智系列

ABB Formula 惠智平台
点击观看视频

ABB 电气自动化业务专栏


ABB Formula 惠智系列, 覆盖广泛应用
ABB Formula 惠智系列, 丰富产品组合
ABB Formula 惠智系列, 提升竞争力




—
ABB Formula 惠智通用机械平台
电动机控制与保护解决方案



formula auto


ABB Formula 惠智系列, 通用电气




—
ABB Formula 惠智通用机械平台
产品组合


ABB Formula 惠智系列, Formula ATM

Formula ATM 塑壳断路器

- 工作电压高达 550 V
  有效应对电网波动环境,避免设备故障和停机时间,提高生产效率
- 分断能力高达 50 kA
  满足终端设备应用需求
- 壳架电流 250 A 以内安装深度仅 60 mm
   强性能尺寸比,可为用户提供更多的空间进行电缆布线,减小开关柜尺寸

了解更多内容

 

ABB Formula 惠智系列, Formula A2X.2

Formula A2X.2 交流接触器

- 成本优化的解决方案
- 强化的电磁系统设计
- 优秀的防尘性能,结构紧凑,安装便捷
- 标配 2 对辅助触点,满足您应用所需
- 丰富的模块化可选配件,安装简单、快捷、安全








ABB Formula 惠智系列, SF200

Formula SF200 系列终端配电方案

- 全面提供交直流终端配电系统的保护
  AC 230/400 V 220V DC/2P
  6 kA,10 kA
- 过电流保护、剩余电流保护、隔离功能、控制功能
- 各种扩展附件:信号辅助触头、分励脱扣等
- 通用认证:CCC, CE(Rohs, Reach)

了解更多内容

 

ABB Formula 惠智系列, 通用电气

PD 按钮指示装置

-  高达 8 A 触点电流,满足各种应用需求
-  触头具备自清洁功能,确保良好导通
-  防护等级高达 IP69K
-  具备各类国际主流认证
-  体积紧凑,安装便捷




 




ABB Formula 惠智系列, CR 系列插拔式中间接口继电器
ABB Formula 惠智系列, 通用电气
ABB Formula 惠智系列, 通用电气

- 中继产品高达 16 A 触点容量
- 开关电源转换效率高达到 89% 以上,内部 PCBA 带涂层,抗腐蚀性好
- 宽度窄(240 W 的只有 40 mm),节省安装空间
- 高可靠性,产品是经历 10 多年的各行业考验的胜出者



 









Select region / language