插拔式中间继电器和光电耦合继电器

集成供电和通信功能


插拔式中间继电器和光电耦合继电器适用于外围设备与高级控制系统之间的电压转换,包括具有多种线圈电压的广泛型号以及插入式功能模块,适用于各种极端环境,在各种机械设备应用中都可以实现出色的信号交换,同时为敏感电子设备(例如 PLC)提供可靠的电气隔离。插拔式中间接口继电器具有多种型号,配备了标准或逻辑型底座,适用于交流或直流负载开关应用。ABB 所有中间接口继电器和光耦都采用无镉无铅的材料制造,符合 ROHS 要求,绿色环保。


主要优势

  • 安全可靠的电压转换
  • 高触点容量
  • 插拔式功能模块,满足各种应用需求


主要特性

  • 线圈电压:5V DC 至 230V AC
  • 最高 16 A 触点容量
  • 最多 4 个输出触点
  • 提供功能模块选件,例如 RC 元件
  • 内置手动测试按钮
  • 提供具有极低阻抗的镀金触点选件


想了解更多产品和服务信息?


产品系列



产品及资料一览

产品
资料
Loading documents
Select region / language