ABB 拥有业内广泛的电子时间继电器、电子测量和监视继电器、中间接口继电器以及电源产品,可为您提供所需的产品及元器件。ABB 控制设备能够提供智能信号并对设备进行调节,从而帮助您提高应用过程的可靠性。
主要优势
• CT (电子时间继电器) • CM(测量和监视继电器) • CR (中间继电器和光电耦合继电器) • CP (开关电源)
CT系列电子时间继电器适用于全球范围内的所有应用,即使在恶劣环境下也能以出色性能满足客户的日常应用需求。
CT-D系列采用MDRC(模块化DIN导轨元件)设计,外壳宽度仅有17.5 mm,适合所有生活用电设施和配电柜应用。
CT-E系列具有高性价比,是一系列广泛应用的理想选择。
CT-S系列高精密电子时间继电器配备新型S型外壳,提供两种连接端子,是通用型应用的理想选择。
CT-C系列时间继电器具有更高性能价格比优势,外壳宽度仅17.5mm,节省更多控制柜空间。
ABB可以为用户提供一系列电子测量和监视继电器,实现可靠保护,并帮助用户节约成本,避免生产过程和设备的计划外停机。
CM系列单相电流和电压监视继电器基于TRMS测量原理工作,具有可靠的电压和电流监视功能,还可以检测单相电源的缺相。
CM系列三相监视继电器能够连续可靠地对三相供电电源进行监视,同时保证机械装置和设备无故障运行,从而降低运营成本。
CM-Iwx系列绝缘监视继电器能够连续可靠地对IT系统进行绝缘监视,从而缩短设备的停机时间。
CM-LWN系列电机负载监视继电器适用于监视单相和三相异步电机的负载状态。
在配备PTC温度传感器的电机应用中,CM-MSx系列热敏电阻电机保护继电器能够可靠监视电机温度。
CM-TCS 和 C51x系列温度监视继电器可连接不同类型的传感器,如PT100和热电偶,满足客户的应用需求。
CM-Enx系列液位监视继电器适用于监视液位以及导电液体的混合比例。
CM-SIS系列传感器接口继电器用于为2线制或3线制NPN或PNP传感器供电,检查传感器的开关状态。
CM-WDS循环周期监视继电器适用于监视脉冲输入端子接收的常规间歇脉冲(来自PLC等控制系统)。脉冲丢失时,继电器输出状态发生改变。
CP系列开关电源采用紧凑设计,基于目前先进的技术研发而成。
三相 CP-S.3 电源模块与高压 DCDC 变流器 CP-S.DC 系列产品以紧凑设计实现高效可靠运行。
CP-C.1系列开关电源集效率、高可靠性和创新性功能于一身,是苛刻的工业应用的信赖之选。
CP-S.1,一共有 5 个型号,额定输出电压为 24 V DC,最大输出功率 960 W。
CP-PX系列开关电源,共有 9 个型号,输出功率从 25 W 到 350 W,输出电压有 5 V DC 和 24 V DC。
中间接口继电器广泛适用于各种行业应用,用于连接电子控制设备(例如PLC、PC或总线系统)和传感器/执行器。
CR-CX系列窄型中间继电器作为主令控制系统新产品, 外形紧凑, 功能全面,性能卓越,广泛适用于机床、工程机械、电梯等工业控制系统。
CR-M系列是连接电子控制设备与传感器/执行器的微型解决方案。
CR-MX 系列插拔式中间接口继电器更贴合通用工业控制的实际需求,其安装调试简便,工作稳定可靠,使用寿命更长,广泛适用于 OEM、系统集成商、盘柜厂等客户。
CR-P系列中间接口继电器可以直接焊接在印刷电路板(PCB)上,或安装在底座上。
超薄CR-S系列中间接口继电器进一步丰富了ABB插拔式中间接口继电器的产品家族,为满足用户需求,提供了更完整的解决方案。
CR-U系列是ABB中间接口继电器家族中的通用型产品,可安装计时模块等附件扩展功能。
R600系列盒装中间接口继电器直接安装在外壳内,是高振动环境下应用的理想选择。
ABB智能电机控制器适用于电机保护、电机控制、现场总线和以太网通讯及诊断。
CC系列模拟信号转换器专为测量和处理电气信号和物理信号而研发。
根据信号类型,CC-E系列信号转换器共包括4种主要类型。
CC-U系列具有高效和出色的灵活性,适用于各种输入和输出范围。
ILPH系列串行数据转换器用于标准协议(例如RS-232和RS-485协议)的转换。
ABB 可提供丰富齐全适用于简单及严酷环境的3极接触器,并且提供具有特殊用途的接触器产品
ABB高可靠性数字继电器,功能简单可靠,适用于各类高可靠性环境
ABB电动机保护和控制产品拥有市面上广泛的产品线。包括接触器、过载继电器、电动机起动方案、接触器式中间继电器、直流电路用接触器等。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴