CT 系列电子时间继电器已在全球广泛使用。事实证明,即使在严酷条件下,它们也能在日常使用中保持卓越性能。三种电子时间继电器产品即可满足应用的定时功能。 从经济型到精密型,产品丰富齐全。与 ABB 合作,满足您对低压定时控制的需求。
主要优势
主要特性
• CT (电子时间继电器) • CM(电子测量和监视继电器) • CR (插拔式中间接口继电器) • CP (开关电源)
CT-D系列采用MDRC(模块化DIN导轨元件)设计,外壳宽度仅有17.5mm,适合生活用电设施和配电柜应用。
CT-E系列具有高性价比,是一系列广泛应用的理想选择。
CT-S系列高精密电子时间继电器配备新型S型外壳,提供两种连接端子,是通用型应用的理想选择。
CT-C 系列时间继电器具有更高性能价格比优势,外壳宽度仅17.5 mm,节省更多控制柜空间。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴