CM-IWx 系列不接地供电系统绝缘监视继电器

绝缘监视继电器,IT 系统绝缘电阻监视


CM-IWx 系列不接地供电系统绝缘监视继电器,可以连续可靠地监视IT系统的绝缘电阻,有效识别绝缘故障,当测量值低于最小设定阈值时(1-200 千欧姆)立即动作,确保系统可靠运行,避免发生更严重的二次绝缘故障,造成短路并引发主断路器脱扣。


主要优势

  • 减少宕机时间
  • 安全可靠运行
  • 易于安装


主要特性

  • 监视高达 1000 V DC 和 690 V AC 的系统电压
  • 监视高达 2000 µF 的泄露电容
  • 适用于监视各种系统:二线制、三线制、四线制以及电池系统
  • 基于预先测量原理工作
  • 可配置断线监视功能
  • 可配置非易失性故障存储功能


想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


我们的产品



产品及资料一览

产品
资料
Loading documents
Select region / language