CM-MPx 和 CM-Sxx 系列三相监视继电器

三相过压、欠压、缺相、相不平衡、相序等监测


CM-MPx 和 CM-Sxx 系列三相监视继电器(CM-MPx, CM-PAx, CM-PBx, CM-PFx, CM-PSx 及 CM-PVx)能够连续可靠地监视三相电网,能保证机械设备无故障运行,从而降低运营成本。在 ABB 的电子保护继电器家族中,CM-MPS/N 系列是功能丰富的三相监视继电器,额定电压高达 820 V AC 和 400 Hz。此外,该系列还提供了多种具有专用功能的经济型型号。CM-MPS/N 系列多数型号都提供了两种端子可选,分别是成熟的螺钉连接(双接线孔螺钉连接端子)以及无需工具即可轻松实现的Easy Connect(推入式端子)。


主要优势

  • 安全可靠地监视三相电网中所有重要参数
  • 快速连接技术,具有卓越的抗振性能
  • 通过前面板的电位计轻松调节


主要特性

  • 过压和欠压监视
  • 缺相检测
  • 三相不平衡监视
  • 相序监视
  • TRMS 测量原理
  • 采用快速连接技术的推入式接线端头


想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


相关产品



产品及资料一览

产品
资料
Loading documents
Select region / language