CM-MSx.xx 系列热敏电阻电机保护继电器适用于配备了 PTC 温度传感器的电机的绕组温度监视。PTC 温度传感器安装在电机线圈内,可以直接测量电机温度,然后热敏电阻保护继电器评估电机状态,包括过热、过载和冷却等。此外,该系列还提供了适用于危险区域的 ATEX 认证型号。
主要优势
主要特性
CM 系列单相电流和电压监视继电器基于TRMS测量原理工作,具有可靠的电压和电流监视功能,还可以检测单相电源的缺相。
CM 系列三相监视继电器能够连续可靠地对三相供电电源进行监视,同时保证机械装置和设备无故障运行,从而降低运营成本。
CM-Iwx系列绝缘监视继电器能够连续可靠地对IT系统进行绝缘监视,从而缩短设备的停机时间。
CM-TCx系列温度监视继电器可连接不同类型的传感器,如PT100和热电偶,满足客户的各种应用需求。
CM-Enx系列液位监视继电器适用于监视液位以及导电液体的混合比例。
ABB 电子测量和监视继电器都可以可靠保护您的设备并保证设备平稳运行
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴