CR-P 系列插拔式中间接口继电器适用于 PLC、iPC 或现场总线系统等电子控制装置与传感器/执行器之间的电气隔离、放大和信号匹配。该系列继电器具有 IP67 级外壳;大电流开关性能;9 种可选线圈电压,满足全球各种应用需求。此外,该系列还提供了一个适用于敏感信号开关应用的镀金触点型号。
主要优势
- 体积小巧,高电流开关能力
- IP67 级防护,适用于恶劣环境
- 用户可定制可插拔功能模块
主要特性
- 9 种线圈电压可选:12-220 V DC / 24-230 V AC
- 1 个 c/o 触点(16 A)或 2 个 c/o 触点(8 A)
- 可选镀金触点型号
- 逻辑型 / 标准型底座
- 触点材料不含镉
- 可提供可插拔功能模块,例如 RC 元件和电阻器等