CR-M系列

插拔式中间接口继电器


CR-M 系列插拔式中间接口继电器适用于 PLC、iPC 或现场总线系统等电子控制装置与传感器 / 执行器之间的电气隔离、放大和信号匹配。该系列继电器最多可提供 4 个触点;内置测试按钮可以快速方便的进行电路检查;提供 12 种线圈电压可选,满足全球各种应用需求。此外,该系列还提供了一个适用于敏感信号开关应用的镀金触点型号。


主要优势

  • 1 个继电器具有 4 个触点,缩短接线时间
  • 具有手动测试按钮,可降低测试时间
  • 用户可定制可插拔功能模块

主要特性

  • 12 种线圈电压可选:12-220 V DC / 24-230 V AC
  • 2 个 c/o 触点(12 A),3 个 c/o 触点(10 A)或 4 个 c/o 触点(6 A)
  • 可选镀金触点型号
  • 集成测试按钮,可手动操作和锁定输出触点
  • 逻辑型 / 标准型底座
  • 可提供可插拔功能模块,如RC器件和压敏电阻


EPLAN




产品及资料一览

产品
资料
Loading documents


相关产品

Select region / language