CR-S系列

超薄,插拔式中间接口继电器和光电耦合器


CR-S 系列插拔式中间接口继电器适用于 PLC、iPC 或现场总线系统等电子控制装置与传感器/执行器之间的电气隔离、放大和信号匹配。该系列继电器具有模块化系统的灵活性以及出色的大电流开关性能,体积小巧,是空间受限环境下应用的理想选择。


主要优势

  • 节省空间
  • 模块化
  • 所有底座都集成了 LED 指示灯

主要特性

  • 9 种线圈电压可选:5-24V DC / 12-230 V AC
  • 1 个 c/o 触点(6A)
  • 可选镀金触点型号
  • 所有底座上都集成了 LED 指示灯
  • 广泛型号,例如 24 V AC/DC、110 V AC/DC、230 V AC/DC
  • 提供跨接条、标记牌、隔离器等附件


EPLAN


相关产品



产品及资料一览

产品
资料
Loading documents


Select region / language