CR-U 系列插拔式中间接口继电器适用于 PLC、iPC 或现场总线系统等电子控制装置与传感器/执行器之间的电气隔离、放大和信号匹配。该系列继电器最多可提供 3 个触点;内置测试按钮可以快速方便的进行电路检查;提供 12 种线圈电压可选,满足全球各种应用需求。
主要优势
- 1 个继电器具有 3 个触点,缩短接线时间
- 具有手动测试按钮,可降低测试时间
- 用户可定制可插拔功能模块
主要特性
- 12 种线圈电压可选:12-220 V DC / 24-230 V AC
- 2 个c/o 触点(10 A),3 个 c/o 触点(10 A)
- 带或不带LED状态指示
- 集成测试按钮,可手动操作和锁定输出触点
- 逻辑型/标准型底座
- 可提供可插拔功能模块,例如 RC 元件和电阻器等