CM-LWN 系列电机负载监视继电器,适用于监视单相和三相异步电机的负载状态。与其他传统测量原理相比(例如压力传感器、电流测量等),cos ϕ 监视更为精确,性价比更高:通过测量每一相的电压和电流并计算相位角(cos ϕ),从而判断电机负载状态。
主要优势
主要特性
CM 系列单相电流和电压监视继电器基于TRMS测量原理工作,具有可靠的电压和电流监视功能,还可以检测单相电源的缺相。
CM 系列三相监视继电器能够连续可靠地对三相供电电源进行监视,同时保证机械装置和设备无故障运行,从而降低运营成本。
CM-Iwx系列绝缘监视继电器能够连续可靠地对IT系统进行绝缘监视,从而缩短设备的停机时间。
在配备PTC温度传感器的电机应用中,CM-MSx系列热敏电阻电机保护继电器能够可靠监视电机温度。
CM-TCx系列温度监视继电器可连接不同类型的传感器,如PT100和热电偶,满足客户的各种应用需求。
CM-Enx系列液位监视继电器适用于监视液位以及导电液体的混合比例。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴