三相 CP-S.3 电源模块与高压 DCDC 变流器 CP-S.DC 系列产品以紧凑设计实现高效可靠运行。该创新系列不仅适用于机械工程、船舶和海上应用,还可广泛应用于其它领域。该系列提供 150% 持续 5 秒的集成功率储备,运行效率高达 94%。新型 CP-S.3 和 CP-S.DC 电源配备过热保护、有源功率因数校正、经认证的宽幅交直流输入范围,以及涵盖船级社认证的全球全面认证,是众多工业应用的理想之选。
全球适用性
CP 系列电源适用于全球多样化安装环境。经认证的宽幅交直流输入电压范围及包含船级社认证在内的多种认证,确保您在全球任何地区进行设备制造、安装或运行时都能获得可靠的供应保障。
结构紧凑
CP-S.3 和 CP-S.DC 电源凭借紧凑结构和高效率,可节省控制柜的安装空间。相较于市面其他电源系列,ABB CP系列最高可节省50%空间。结合高效率与低功耗特性,CP-S系列设备为空间敏感型应用提供节省空间与成本的解决方案。
降低成本
CP-S.3 和 CP-S.DC 的紧凑设计支持用户优化开关柜配置。结合设备提升的能效表现,可显著降低运行成本。
可靠性高
金属外壳、涂层印刷电路板组件及船级社认证使 CP-S.3 和 CP-S.DC 电源成为风电、光伏、海事等应用的理想选择。
兼容其它ABB产品
通过选配冗余单元 CP-C.1-A-RU 可实现完全冗余。CP-B 缓冲模块可提供一个 24 V DC 电压的短时不间断电源,在断电时为负载提供缓冲保障。
发热量低
对外部冷却需求非常低,有效降低对同柜内其他设备的热效应。
查阅CP-S.3系列技术参数
查看CP-S宣传册,了解更多CP-S.1、CP-S.3及CP-S.DC全系列产品信息
查阅CP-S.DC系列技术参数
CP-C.1 系列开关电源集出色的效率、高可靠性和创新性功能于一身,是苛刻的工业应用的信赖之选。
单相开关电源系列 CP-S.1,共有 5 个型号,额定输出电压为 24 V DC,最大输出功率 960 W。它具有体积小、认证多等优点,其金属外壳使它能很好的适用于多个行业,特别是自动化领域。
全新的开关电源产品系列,共有9个型号,输出功率从25 W到350 W,输出电压有5 V DC和24 V DC。另有配套的DIN导轨安装附件,可方便灵活的进行DIN导轨安装。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴