TVOC-2 弧光监测器

确保宝贵资源的安全


TVOC-2弧光监测器采用广受赞誉的TVOC设计,凭借超过35年的丰富经验,它可以帮助确保人员和设备安全,现已成为全球主要市场的行业标准。TVOC-2是一种带外接断路器的弧光探测系统,可以在发生电弧故障时降低对人员和设备的损坏。


主要优势

  • 保证人员和设备安全
  • 大幅缩短因电弧故障引起的停机时间
  • 界面清晰易读,可简单快速读取状态信息
  • 启动菜单简单,可快速安装、设置
  • 可轻松扩展到30个传感器,提高所能覆盖的机柜范围
  • 无需校准,功能可靠,安装快速

主要特性

  • 导轨或螺钉安装
  • 可拆卸键盘,全文本HMI(甚至可处理两个HMI)
  • 获得SIL-2认证(根据IEC 61508 和 IEC 62061),功能极其可靠
  • 额定电源电压:100-240 V AC 和 100-250 V DC


想了解更多产品和服务信息?

 

产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
TVOC-2(3D展示)
Loading documents

TVOC-2


TVOC-2弧光监测器可采用DIN导轨或螺钉安装。

可采用Din导轨或螺钉安装。工厂校准可节省安装时间及降低现场校准错误的风险。

可旋转右侧TVOC-2弧光监测器产品图进行观看。

网上商城

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language