WavePro-D 专为数据中心机房末端配电而设计,具有模块化、集成化、智能化等特点,完全满足数据中心机房对于配电方案高可用性的要求。
主要优势
- 更安全:每一个插接口位置均带有防护盖和警示,相比滑触式设计,防护能力更优,提升系统整体安全性。每一列回路均设置浪涌和过载保护,防止过电压和过电流
- 更节能:全系母线温升均低于 65K,段间连接导体截面积加大 50%,能有效降低母线自身线路能耗
- 更智能:智能分接单元可实时监测电流、电压、功率、频率、功率因数、开关量状态等相关电气参数和温度数据。预留 RS485 通讯接口,用于动环监控系统组网
- 更快捷:快捷化连接器结构设计,让现场安装更便捷
主要特性
- 额定电流 160 A - 800 A,分接单元:10 A - 100 A ,100 A 及以下分接单元模块通用,防护等级 IP54
- 高电导率铜导体,铜排设计留有更大裕量,温升优于国标要求,专为数据中心而设计
- 母线槽端部为完全封闭式结构设计,可有效避免贯穿性热量聚集而降低母线绝缘性能
- 两片式卡接对称结构外壳,安全性和结构强度均优于普通螺栓固定方式
- 外壳表面处理为喷砂氧化工艺,表面防腐能力得到加强,并且更加美观