ABB推出适用于更高电压的太阳能发电厂的塑壳断路器

ABB提供适用于1500V DC和800V AC发电厂的解决方案

Tmax_PV

ABB Tmax PV 系列新增的塑壳断路器,用于保护1500V DC 系统汇流箱、开关柜和逆变器,是ABB针对大型太阳能发电厂保护解决方案的全新补充。

引入高电压能减少大型光伏电站的成本。更高的电压可提升系统能效,减少元件和布线,减少劳动力投入。目前很多新建的光伏电站直流侧电压是1500V,交流侧电压正在往800V靠拢。

ABB断路器与箱柜类产品全球产品组经理Niko Railo表示: “ABB正在提高大型太阳能发电厂的可靠性、效率和成本效率。太阳能发电厂升级可能很复杂,因为它们使用了来自众多供应商的不同技术。ABB在太阳能方面的专业技术及其丰富的电力技术使这一过程变得更简单。”

关于额定电流达到1200A UL和1600A IEC的1500V DC 装置,ABB的产品系列包括塑壳断路器以及隔离开关。Tmax PV系列使安装更快,降低更先进太阳能发电厂的布线成本,帮助电力企业及工程师节省时间。Tmax PV系列为设计工程师、配电盘制造商以及逆变器制造商提供适用于全球的光伏系统解决方案,并与Tmax T 系列塑壳断路器的电气与机械附件通用。

对于使用组串式逆变器的系统,Tmax PV系列提供高达800V AC的断路器,这是行业内较早通过UL 489规范要求的型式试验并且符合IEC 60947-2标准。ABB的紧凑型断路器可分断高达35kA的短路电流。

“我们相信,800V AC 将会是大型太阳能发电厂的大趋势”,ABB低压断路器全球产品专家Marco Carminati这样说道。“合作伙伴的响应表明这对于该领域的很多发展至关重要。我们正计划进一步创新,以支持向800V AC转变,使太阳能发电厂能够获得优化发电的一切资源。

Select region / language