非金属导线管、接头及配件


ABB Adaptaflex 导线管系列有不同材质、不同规格(从轻型到重型)以及不同标称尺寸(普通 10 mm 到特大 106 mm)可选。

对于要求更为严苛的应用,我们提供防火性能更强、电磁干扰屏蔽能力更高、疲劳寿命更长的丰富高规格系列。对于磨蚀性环境,我们提供多层编织管型产品。

标准产品采用广泛材料制成。波纹结构不仅具有良好的柔性,而且重量较轻。此外,我们专门设计了一系列配套接头,提供完整的系统解决方案。


主要优势

  • 非金属导线管不易腐蚀或生锈
  • 接头种类更丰富 - 更广泛的解决方案可选
  • 安装更便捷(剪切及安装接头)
  • 重量更轻
  • 疲劳寿命更长
  • 变形后外形易复原


Non-metallic Collage

产品系列



网上商城



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language