我们的导线管产品有不同材质、不同规格(从轻型到重型)以及不同标称尺寸(普通 10mm 到特大 106mm)可选。
对于要求更为严苛的应用,我们提供防火性能更强、电磁干扰屏蔽能力更高、疲劳寿命更长的丰富高规格系列。对于磨蚀性环境,我们提供多层编织管系列。
标准产品采用多种材料制成。波纹结构不仅具有良好的柔性,而且重量较轻。此外,我们专门设计了一系列配套接头,提供完整系统解决方案。
坚固耐用的尼龙PA6 材料,适用于轻工/工商业布线、公共建筑、机床和海运的通用系统
具备增强防火性能,适用于牵引、基础设施、外饰和动态低温应用。
高化学品耐受性导线管
光滑内壁
柔性导线管系列,3 种重量可选
超高规格 – 极端温度、机械、环境和化学耐受性
在线查询,我们将主动联系您