Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文

CP型中质导线管

产品特性

  • 聚酯
  • 中质型导线管
  • LFH(低火灾危险)自熄灭材料
  • 无卤材质
  • 非常高的抗紫外线性能
  • 非常高的韧性 - 非常高的疲劳寿命
  • 温度范围:静态应用:-50ºC到+135ºC
    温度范围:动态应用:-25ºC到+150ºC
  • IP66 - IP69K 防护等级(取决于接头)
  • NF 认证

典型应用 

  • 用于工业商业布线的通用系统
Type PA, PI, PR etc
产品列表
文档
相关产品
网上商城
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) NW导线管尺寸 导线管螺距 外径 (mm) 内径 (mm) 最小弯曲半径 (mm) 卷筒长度 (m)
CPFM13 13 10 13.0 9.5 25 50
CPFM16 16 13 15.8 11.3 30 50
CPFM21 21 17 21.2 16.0 35 50
CPCM28 28 23 28.5 21.3 45 50
CPCM34 34 29 34.5 27.2 55 50
CPCM42 42 36 42.5 34.2 60 25
CPCM54 54 48 54.5 46.0 70 25

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language