Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文

PKSS型高规格导线管

产品特性

  • 聚酮导线管,不锈钢多层编织导线管
  • 标准EMI屏蔽 
  • 自熄性、低烟、无卤超低火灾危险(SLFH)系统
  • 极高的抗紫外线性能
  • 柔性好 - 疲劳寿命长
  • 温度范围:静态应用:-60ºC到+260ºC
    温度范围:动态应用:-45ºC到+260ºC
  • IP66 - IP67 防护等级(取决于接头)
  • 已获得CE标志,并获得伦敦地铁、NF和DB认证


典型应用 

  • OEM 装配 - 自动化、机械、盘柜厂
  • OEM 车辆 - 铁路、海洋(近海)
  • 公用事业 - 电力与能源、ICT与数据中心、水与垃圾
  • 基础设施和运输
  • 工业OEM  - 海运和航运
  • 公用事业 - 电力和能源
  • 工业流程 - 提取
Type PRTC_Hi-Spec_Std EMI Conduit
产品列表
文档
相关产品
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) NW导线管尺寸 导线管螺距 外径 (mm) 内径 (mm) 最小弯曲半径 (mm) 卷筒长度 (m)
PKFSSS13 13 10 细 14.1 10.0 35 25, 50
PKFSSS16 16 13 细 17.2 11.7 45 25, 50
PKFSSS21 21 17 细 23.6 16.6 60 25, 50
PKCSSS28 28 23 粗 30.0 21.7 65 25, 50
PKCSSS34 34 29 粗 36.0 27.7 80 25, 50
在订购时,需提供产品编码、颜色和滚筒长度,比如PKFS16/BL/50M。
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language