封闭式隔离开关

安全可靠


封闭式开关在多种应用场合均用作主隔离装置。我们的产品系列包括额定电流 16 - 1600 A(IEC)的优质封闭式隔离开关,外壳材质分为塑料、钢板、耐酸不锈钢和铝合金。


主要优势

  • 使用寿命长,耐受恶劣环境
    外壳采用优质抗紫外线材料,防护等级可达 IP65,室内外安装操作均可。
  • 预防电气事故
    具有可锁定手柄、保护盖联锁和释放气压等特性,便于安全安装操作和维护保养。
  • 选型简单快速
    通过基于网络的开关选型工具,用户可以根据自己的应用需求轻松选择理想开关。
  • 节省安装时间和成本
    附件丰富齐全。每个开关所需的全部附件均可提供。

主要特性

  • 封闭式隔离开关的额定电流:16 A - 1600 A
  • 塑料、钢板、不锈钢板和铝合金外壳
  • 防护等级 IP65
  • 具有 2 极、3 极、4 极和 6 极产品


想了解更多产品和服务信息?

相关产品




了解更多






Select region / language