MNS-MCC 低压电机控制柜符合 ANSI/NEMA/UL 标准,是 ABB 三十多年来在低压电机控制领域设计、制造和应用经验的结晶。
MNS-MCC 低压电机控制柜可提供插入式、抽出式以及固定式单元,应用更灵活。其水平母线额定电流可至 4000 A,垂直母线额定电流可至 1600 A。
MNS-MCC 低压电机控制柜不但具有很高的安全性和灵活可靠性,而且安装和维护也十分简单,可以确保用户长期稳定的正常运行时间。
MNS-MCC 低压电机控制柜创新的设计进一步增强了低压电机控制中心的防电弧保护功能,以业界领先技术,在提升操作和维护效率的同时有效保障人员的安全。
主要优势
主要特性
- 最大额定短路电流 100 kA @ 480 V 或 65 kA @ 600 V
- 水平母线最大额定电流 4000 A,垂直母线最大额定电流 1600 A
- 防内部故障电弧能力为 65 kA @ 600 V,符合 ANSI C37.20.7 标准