热过载继电器是一种较为经济的主电路保护装置,可在过载和缺项时提供可靠的保护。热过载继电器通过与接触器配合可以组成一套紧凑的起动方案。
主要优势
主要特性
用于电机过载和缺相保护
AF系列接触器采用电子控制线圈,仅四个线圈即可覆盖 24 V AC、20 V DC-500 V AC/DC 电压范围。可与 ABB 其他广泛的产品系列配合使用。
AFC 接触器是基于AF系列平台,适用于最高 45 kW (400V-96A AC-3) 电动机控制与保护应用场合。紧凑型模块化设计,尺寸更小。
AX系列接触器主要用于控制三相电动机以及额定工作电压达 690 V / 1000 V AC 的电力线路。结构紧凑、体积小、寿命长、工作稳定可靠、安装维护简单。
Formula A2X.2 交流接触器,紧凑设计覆盖电流范围6-95A,适用45kW以内电动机控制,模块化设计,性价比突出,覆盖绝大部分常规自动化应用需求。
AS系列紧凑型接触器,紧凑型设计,AC/DC螺钉/弹簧端子尺寸统一,可直接PLC控制,满足狭小空间及成本优化应用需求。
热过载继电器是一种高性价比的主回路用电动机过载保护装置。
电子过载继电器可为电动机提供可靠、精确的过载或缺相保护。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴