AS系列 3极接触器

高效工作,节约空间


紧凑型 AS 系列接触器可以优化产品设计并提供多种性能可靠、省时省钱的解决方案。


主要优势

  • 高性价比
  • 所有 AC/DC、螺钉/弹簧端子型号都具有相同的尺寸(深度、宽度和高度)
  • 可逆接触器仅 90 mm 宽,可添加机械及电气联锁功能而无需增加宽度
  • 利用连接套件可以简便、快速、牢固地组装启动回路,实现直接启动、可逆启动和星三角启动

主要特性

  • 最高规格 7.5 kW – 400 V 交流 3 相,10 hp – 480 V 和 24 V – 交流单相,20V – 常规应用
  • 螺钉及弹簧连接方式
  • 通过 PLC 直接控制,无需使用接口继电器,同时降低能耗
  • 卡扣式侧装浪涌抑制器,完整集成至接触器
  • 镜像触点和机械联锁触点


AS-contactor_presentation

想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents


相关产品



Select region / language