AFC 系列 交流控制接触器

基于 AF 平台扩展的全新产品

AFC 交流控制, ABB


ABB全新一代交流控制接触器

AFC接触器, ABB

项目提速
模块化设计
与 AF 同一外形尺寸,接触器和电动机保护 用断路器起动器组合使用。同一个公共电 路设计可满足多种应用。即插即用 - 节省时间!

AFC接触器, ABB

优化接线
同一个接触器系列 
AF 系列配有螺钉或插入式弹簧接线端子, 并带有各种常见附件和保护装置。减少库 存量,减少安装误差并提高可互换性-新 型 AFC 接触器是不错的业务助手。

AFC接触器, ABB

全球供应
扩展您的市场 
通过 ABB 的全球分销渠道采购 AFC 接触器。该系列产品符合所有主要国际标准和 认证,适合在大多数国家使用。拥有 ABB 全球服务网络的支持。






用于最高 96 A、45 kW AC-3 的交流控制

AFC 优化时间, ABB

优化交流控制应用的动作时间
在ABB的AF平台内,AFC接触器可提供更优化的动作时间,提供更多的电动机起动方案供选择。

适用于需要电磁控制的装置
招标规范或现有客户应用可能要求控制柜带有交流电磁线圈控制 -AFC 接触器提供优秀的解决方案。

AF 平台的一部分
AFC 接触器是基于AF系列平台,具有相同的尺寸、相同的电气性能,安装设计与维护更容易、更快捷。保护设备(电动机保护用断路器、过载继电器)、附件(辅助触点、电子定时器等)和连接套件(直接起动、可逆、星三角起动)为整个平台所通用。

AFC 系列 交流控制接触器, ABB




灵活,安全


为线圈端子和浪涌抑制器接入带来极大的灵活性

AFC 接触器允许从顶部、底部或前部接入线圈端子。浪涌抑制器可以从顶部或底部安装。



兼容、易用的附件

1 极、2 极和 4 极辅助触点(前装或侧装)配有螺钉或插入式弹簧接线端子。带有插入式弹簧端子的附件可安装在 AF 平台的每个接触器上,无论端子接线类型如何。 

AFC 交流控制, ABB


AFC 起动器组合, ABB

AFC 交流控制, ABB

轻松、快速、安全的起动器组合

AF 接触器系列是电机起动应用和空间有限的情况下的解决方案。全系列附件和连接装置使您能够建立任何电机起动类型,并节省装配时间。

AFC 起动器组合, ABB

AFC 交流控制, ABB

所有情况下的过载保护

选择热过载继电器(脱扣等级CLASS 10)或电子过载继电器(同一产品中的脱扣等级 CLASS 10E、20E、30E),保护电机免受过载和缺相的影响。



AFC样本下载

想了解更多产品和服务信息?





产品常见问题解答 FAQ


AFC接触器可以切换低压电容器吗?
纯电容器回路不可以


AFC系列接触器配套的热继电器是哪个系列?
TF和EF


对于电动机起动AFC是否有匹配的附件?
(1)电动机保护用断路器的连接件
(2)可逆接触器用连接套件
(3)星-三角起动器用连接件


AFC接触器是否有4极产品?
有,4个主极:4常开或2常开+2个常闭


AFC接触器是否可以MS电动机保护用断路器一起配合使用?
可以


AFC接触器的附件是否与AF接触器通用?
除前装辅助触点外,其它附件通用。


AFC接触器的控制回路是否也采取与AF一样的宽电压?
AFC控制回路并非宽电压


AFC接触器的接线方式有哪些?
螺钉接线端子、插入式弹簧接线端子


AFC接触器是否内置浪涌抑制器?
没有内置,需外加。


AFC接触器的电流范围是多少?
目前为止为AFC09-AFC96


无功功率补偿柜RCR补偿方案中是否可以选用常规接触器?
可以,建议选用AFC接触器。


补偿回路中接触器的选用问题
如使用电容电抗组合时可选用AFC接触器。如只有电容产品,则要选用UA接触器。



产品参数及参考资料

资料下载
产品参数
Loading documents


相关产品



Select region / language