AF系列接触器采用电子控制线圈,比传统方案具有更多优势。可以与 ABB 其他广泛的产品系列配合使用,随时为您提供适合的配置方案。
主要优势
主要特性
AF 4极接触器
在所有网络均安全可靠
AF 接触器的电子系统具有整流功能,可以将 AC/DC 控制回路电压转变成能施加到控制线圈的直流控制电压,几乎无噪音。
4 个线圈涵盖电压范围广泛
AF 接触器同时支持交/直流操作。全系列的 AF 接触器功能更加完善,而且与传统产品相比,产品型号减少了 90%。仅4个线圈便可满足 24 V AC, 20 V DC-500 V AC/DC 的要求。
宽控制电压范围
对于采用传统技术的接触器,不同网络电压需要使用不同的接触器。但AF接触器具有很宽的控制电压范围,无论在欧洲、亚洲还是北美,均可正常操作。A F接触器的主线圈涵盖 100-250 V, AC/DC,50/60 Hz。
内置电涌保护器
如采用传统技术的接触器,建议外部附加一个电涌保护器,该附件的成本大约是接触器的一半。但 AF 接触器可以自己处理电涌,电涌永远不会到达控制回路。无论电涌保护器还是实际的电涌,都无需再考虑。少一个产品,少一分复杂。
AFC 接触器是基于AF系列平台,适用于最高 45 kW (400V-96A AC-3) 电动机控制与保护应用场合。紧凑型模块化设计,尺寸更小。
AX系列接触器主要用于控制三相电动机以及额定工作电压达 690 V / 1000 V AC 的电力线路。结构紧凑、体积小、寿命长、工作稳定可靠、安装维护简单。
Formula A2X.2 交流接触器,紧凑设计覆盖电流范围6-95A,适用45kW以内电动机控制,模块化设计,性价比突出,覆盖绝大部分常规自动化应用需求。
AS系列紧凑型接触器,紧凑型设计,AC/DC螺钉/弹簧端子尺寸统一,可直接PLC控制,满足狭小空间及成本优化应用需求。
热过载继电器是一种高性价比的主回路用电动机过载保护装置。
电子过载继电器可为电动机提供可靠、精确的过载或缺相保护。
对于要求必须安全可靠和节省空间的应用场合,微型接触器是理想之选。
ABB电动机保护和控制产品拥有市面上广泛的产品线。包括接触器、过载继电器、电动机起动方案、接触器式中间继电器、直流电路用接触器等
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴