电子式过载继电器

用于电机过载和缺相保护


电子式过载继电器为电机过载或缺相,提供可靠而精确的保护。电子式过载继电器可以和接触器一起组成一个紧凑的启动方案。


主要优势

  • 可靠的电机保护
  • 易于组建启动回路
  • 与 ABB 接触器相配合
  • 同一产品三种可调的脱扣等级,降低备件成本并改善设计
  • 提供单独安装套件和远程控制复位功能,满足特殊应用需求

主要特性

  • 可选脱扣等级(10E, 20E, 30E)
  • 可调整电流设定范围
  • 带缺相检测的过载保护
  • 高达 +70°C 的温度补偿,且独立自带
  • 自动或手动复位
  • 停止和测试功能


Product-image-EF45-30_presentation

想了解更多产品和服务信息?


产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents


相关产品



Select region / language