E90系列熔断器式隔离开关和熔断器座

优越的性能

E90系列熔断器式隔离开关和熔断器座提供短路和过载保护。熔断器式隔离开关可以密封或上挂锁,以确保维护期间操作人员的安全。带熔断器熔断指示的型号允许您检查熔断器是否仍在正常工作。


主要优势

  • 快速、灵活和防误安装
  • 维护期间的保护和安全
  • 国际质量标志、船级社认证和UL认证

主要特性

  • 可选的就地熔断器熔断指示器
  • 通风槽和冷却室同时能提高多极结构的散热性能,从而提高了高温下的性能
  • 具有防夹手功能,确保维护期间的人员保护(在更换熔断器时,无法接触带电部件)
  • E9F Gg能保证快速熔断,是保护电子设备、变压器和电缆的理想选择
  • E9F aM具有延迟熔断曲线。对在起动阶段需要高冲击电流的工业电机来说,它是理想的保护选择
  • E9F gPV专为保护直流电压高达1500 Vdc的直流电路而设计,用于保护光伏装置中的电池组串、逆变器和电涌放电器



想了解更多产品和服务信息?

熔断器保护附件

应用

 

产品及资料

产品
下载
Loading documents

 

Select region / language