创新思维和新的技术为微型断路器注入了新的活力,ABB 为客户提供了系列完整、功能完善、使用便捷、安全可靠的微型断路器产品组合。9 月 15 日,我们将走进这家荣获“国家级绿色工厂”及刚刚获得北京市商务局认定的“外资研发总部”称号的北京 ABB 低压电器有限公司,与ABB管理层以及技术专家一起探讨 ABB 微型断路器如何成为用电安全的坚固防线。

  • ABB 管理层致辞
  • 云参观北京 ABB 低压电器有限公司客户体验中心
  • ABB 电气中国自动化业务的新近发展动向
  • 分享 ABB 微型断路器研发故事以及云参观北京 ABB 低压电器有限公司
  • 技术专家解读 ABB 微型断路器以及即将发布的多款新产品和新技术
  • ABB 微型断路器满足客户设备安装需求






ABB微型断路器,科技为我们筑起一道纤薄而稳固的防线


 

每天,人们的生活工作都伴随着电力能源的传输转化利用,我们的身边无时无刻都存在着保护 ,微型断路器是保护用电安全的坚固防线,S200及ABB 即将登陆的DS301C、S200C、S300P微型断路器提供更节省空间更强大保护的设计!






product feature 产品特点解读

ABB微型断路器产品系列丰富齐全,可满足不同应用及市场需求,可为电气设备提供可靠的过载和短路保护,确保设备安全可靠运行。

S200
DS301C
S200C
S300P





ABB电气自动化业务专栏 实景亲鉴,品质见证

杭州中恒电气股份有限公司,是一家专注于零碳智能社会建设的数字能源公司,聚焦数据中心能源及关键供电、5G站点能源、新型电力及绿电、算力设备能源及关键供电四大领域,提供全链路产品和解决方案。ABB与中恒电气共同探讨和验证,使得双方始终走在产品技术领域的前沿。杭州中恒携手ABB构建蓬勃发展的更高效、更智能、更安全的数字能源生态系统,共建零碳智能社会,共享绿色美好未来!







tech icon 技术与研发:工厂相关

ABB智慧建筑产品线全球22家工厂,不断创新探索研发适应市场发展的新产品,将微型断路器产品开发成小身材大应用,DS301C-S200C 更薄的尺寸不仅为客户节约空间,还可以节省运输的体积和重量,从而降低了碳排放,S200-S200M-S300P-S800全模数化微断,分断能力从3kA到50kA,使保护无处不在。








icon_09 ABB微型断路器典型应用行业

从住宅到商业,从工业到特种行业,ABB提供全球化的产品,多达30多个国家及地区的认证及6种船级社认证,以及多种特殊行业的认证,广泛应用于数据中心、光储充、船舶、铁路、风电等多种工业领域。

电动机是机械设备的主要驱动产品,微型断路器S200系列、SF200 系列在小型电动机起动与控制中得到广泛应用。微型断路器也是机械设备电气系统二次回路的主要保护元件,配合熔断器E90 系列,导轨开关 E210 系列等可为控制系统元件提供新的安装方式,具有简单可靠、操作方便的特点。

ABB专注高安全性的轨道车辆制造领域,为车辆上配电、控制、空调等系统提供铁路专用交直流微断 S200MT & S200MT UC,即将推出更适合振动环境的环形端子交直流微断系列 S200MTR & S200MTR DC,为车辆上剩余电流保护提供更节约空间的DS201T & DS301CT 铁路专用电磁式漏电断路器,为客户提供更全面的配置方案,确保服务的连续性,轻松集成和优化系统。

凭借领先的技术和深厚的行业专长,ABB 参与了运营商、IT 网络公司、金融行业、云服务商等广泛领域的数据中心项目,不仅提供 S200/S200M DC 交直流微断标准保护方案,还提供高供电连续性及高功率密度的热插拔母排配电系统SmisslineTP;即将推出塑壳断路器直连母排方案,节约更多安装间及时间,配合新升级的 Insite SCU200 数字化终端能效管理解决方案,助力用户打造绿色高效的智慧数据中心。

电化学储能为目前行业最大发力点,ABB 配电产品可覆盖电池,转换,到并网的各个环节。ABB 终端配电产品为工业、商用、家用储能提供交直流微断 S200 & S200M UC 系列,以及高达 1500V DC & 125A 的交直流 S800PV & S800P 系列, 电涌保护器 OVR 及 熔断器 E90 系列,为客户提供更多方案选择,满足全球多个地区国家认证的产品助力储能行业在全球范围的发展。

从保护、控制到计量,ABB 低压产品丰富的认证和品牌全球知名度,助力充电桩企业拓展产品线及市场。针对行业痛点,ABB 可提供抑制瞬态干扰 AP - R 系列剩余电流断路器抑制浪涌电流高达3kA 使充电桩运营更可靠,针对全球范围的充电桩应用 F200 B 系列符合 IEC 61851 - 1 & IEC 60364 - 7 - 722,提高抗误动能力。


SmisslineTP-兼具可靠性和灵活性的防触电终端配电母排系统 SmisslineTP-兼具可靠性和灵活性的防触电终端配电母排系统

小身材,大本事:SmisslineTP是ABB可热插拔终端配电母排系统,可以确保带电安全热插拔多种保护器件,无需额外安装人身保护装置。同时提高供电连续性及功率密度,为客户提供多种灵活的配电方案,节约安装时间及空间。


数字化板块 数字化板块

致力于能源利用与可持续发展目标,ABB System pro M compact® InSite数字化使无缝的数字互动、信息收集和安全控制,在任何地方、任何时间成为可能,整个能源分配系统和公用事业消费 (如天然气和水) 的实施状况得以掌握,能源管理得到了改善,运营成本也可以大大降低。




ABB在微型断路器领域不断推陈出新,以创新思维和新技术为微型断路器注入了新的活力,为客户提供了更多的功能完善、使用便捷、安全可靠的微型断路器。ABB始终坚持与客户保持密切合作,开发创新型产品,以安全、智慧和可持续之道,赋能电气化未来!

>>欲进一步了解 ABB ABB微型断路器,欢迎访问ABB官网

EPLAN
Select region / language