TB16-23 kombinuoto šildymo termostatas

Modernus ir paprastas temperatūros valdymas

Paprastas ir modernus temperatūros reguliavimas per „Bluetooth“ ryšį.

ABB TB16-23 kombinuoto šildymo termostatas naudojamas kaip įprastas termostatas su valdymo rankenėle. Jį taip pat galima prijungti prie mobiliosios programėlės „ABBEcoHeat“, kuria galite nustatyti darbo režimą arba susikurti energijos taupymo programą. ABB TB16-23 kombinuoto šildymo termostatas leidžia lengvai pagal poreikius reguliuoti patalpų temperatūrą.

Šiuolaikinis termostato dizainas puikiai tiks jūsų namų interjerui. Siūlomos trijų spalvų termostato TB16-23 apdailos, tinkamos daugumai ABB elektros instaliacijos serijų. Pasirinkite tinkamiausią savo namų interjerui.

 

 

Termostatas atitinka EcoDesign reikalavimus.

Ypatybės

  • Termostatas veikia grindiniu, kambario, kombinuotu arba galios valdymo režimu. 
  • Taip užtikrinama, kad kiekviename kambaryje būtų išlaikyta norima temperatūra.
  • Termostatu galima valdyti elektrinį ir vandens cirkuliacijos grindinį šildymą (NC relės funkciją taip pat galima pasirinkti mobiliąja programa).
  • ABB TB16-23 termostatui taip pat būdinga įprasta išorinio valdymo įvestis, kuria galima, pvz., prieš išvykstant ilgam, nustatyti labai žemą temperatūrą.
  • Atitinka reglamento ES 2015/1188 dėl ekologinio projektavimo reikalavimus.
     
Savaitinis grafikas

Nustatykite atskirus temperatūros parametrus skirtingoms savaitės dienoms ir laikotarpiams. Nebereikės kasdien nustatyti temperatūros rankiniu būdu – temperatūra bus nustatoma pagal savaitinį grafiką.

Paprastas montavimas

Žemos konstrukcijos termostatą su itin kokybiškomis srieginėmis jungtimis paprasta montuoti.

Mobilioji programa „ABBEcoHeat“

Termostato darbo režimą ir savaitinį grafiką lengvai valdykite mobiliąja programa „ABBEcoHeat“. Programa nemokama ir pasiekiama „iOS“ ir „Android“ telefonais programų parduotuvėse.

Išmanusis savaitinis grafikas

Savaitinio grafiko funkcija leidžia nustatyti atskirus temperatūros parametrus skirtingoms savaitės dienoms ir laikotarpiams. Nebereikės kasdien nustatyti temperatūros rankiniu būdu – temperatūra bus nustatoma pagal savaitinį grafiką. Tai ne tik patogu, bet ir padeda sutaupyti lėšų bei energijos ilguoju laikotarpiu.

Savaitinio grafiko funkcija leidžia nustatyti skirtingą temperatūrą savaitgaliui ir darbo dienoms arba dienai ir nakčiai. Todėl namuose galite visiškai kontroliuoti kambario temperatūrą – visada optimaliai patogu ir ekonomiška.

Pavyzdys:
Darbe nuo 7 iki 16 val.: ECO režimas, +19 °C.
Namuose nuo 16 iki 7 val.: patogumo režimas, +21 °C.

Taupymo sumetimais galite sumažinti temperatūrą tam tikrose patalpose (prieškambaryje arba darbo kambaryje), kai jos nenaudojamos.

 

Techniniai duomenys:

Technical data:
Bluetooth: Version 5
Operating voltage:
230V - 50Hz
Maximum load:
16A (resistive)
Operating temperature:
+5°C/+35°C
External control:
230V - 50Hz
IP class:
IP21
Sensors:
Internal room sensor,
external NTC floor sensor.

Reikia patarimo? Ar ieškote, kur nusipirkti?

Kreipkitės į mūsų partnerius

Informacija užsakymams

Type Product ID. Description Package
 TB16-23-916
2TKA00005263
 BT combination thermostat, 16A, SAGA™  1/10
TB16-23-214 2TKA00005259
BT combination thermostat, 16A, Jussi 1/10
TB16-23-84
2TKA00005260
BT combination thermostat, 16A, Impressivo White 1/10
TB16-23-884
2TKA00005261 BT combination thermostat, 16A, Impressivo Matt White
1/10
TB16-23-885
2TKA00005262 BT combination thermostat, 16A, Impressivo Matt Black
1/10

SAGA™

TB16-23-916

Impressivo white

TB16-23-84

Impressivo matt white

TB16-23-884

Impressivo matt black

TB16-23-885

Dokumentai

Atsisiųskite programėlę

ABB EcoHeat app iconABBEcoHeat programėlė

Telefonu galite lengvai nustatyti parametrus.
Montuotojas arba galutinis naudotojas gali reguliuoti papildomas termostato funkcijas nemokama programa „ABBEcoHeat“.

Taip pat peržiūrėkite