Grindų, patalpų ir kombinuoto šildymo termostatas

Daugiafunkcinis įrenginys

Kombinuoto šildymo termostatai, tiksliai reguliuojantys šildymą.

Naujasis termostatas turi labai mažą įdėklą, todėl daug vietos jungtims. Įrenginio montavimo gylis tik 20 mm. Termostatas yra iš anksto užprogramuotas, greitai ir lengvai montuojamas. Jam tinka ir kitų gamintojų jutikliai. Korpuso klasė IP21. Termostatą galima valdyti išorine įvestimi („buvimo / nebuvimo namuose“ jungikliu).

Termostatas atitinka EcoDesign reikalavimus.

Pranašumai:
• Termostatas yra iš anksto užprogramuotas, greitai ir lengvai nustatomas.
• Dėl plokščio įdėklo montavimo dėžutėje yra pakankamai vietos jungtims.
• Pakuotėje yra išorinis grindų jutiklis.
• Atitinka ES ekologinio projektavimo direktyvos reikalavimus.

Reikia patarimo? Ar ieškote, kur nusipirkti?

Kreipkitės į mūsų partnerius

Informacija užsakymams

 Type EAN  Description  Packages
 Jussi (contains insert, center plate, covering plate and sensor)
 TC16-20-214 6438199005966 Combination thermostat, 16 A, with sensor, Jussi  1/10
Impressivo (contains insert, center plate and sensor)
 TC16-20-84 6438199005973 Combination thermostat, 16 A, with sensor, Impressivo, white  1/10
 Modular
 TC16-20U 6438199005959 Insert, 16 A, with sensor  1/10
 6435-214 4011395071656 Center plate, Jussi  1/10
 6435-84 4011395071854 Center plate, Impressivo, white  1/10
 6435-81 4011395071823 Center plate, Impressivo, anthracite  1/10
 6435-83 4011395071922  Center plate, Impressivo, aluminum  1/10
 6435-885 4011395148020 Center plate, Impressivo, black matt  1/10
 6435-884 4011395148013 Center plate, Design series, white matt  1/10
 6435-866 4011395086919 Center plate, Design series, pure stainless steel  1/10

Dokumentai

Taip pat peržiūrėkite

Select region / language