AFDD - elektriskā loka noteikšanas un aizsardzības ierīce

Maksimāla cilvēku un īpašuma aizsardzība ēkās

Samaziniet elektrobojājumu izraisīta ugunsgrēka risku ar ABB loka aizsardzības ierīcēm

Ikgadu Eiropā izceļas vairāk nekā divi miljoni ugunsgrēku, satraucošākais, ka trešdaļa no tiem ir saistīti ar elektroinstalācijas bojājumiem. Visbiežākais cēlonis ir bīstamais elektriskais loks, kas var izraisīt postošu ugunsnelaimi.

ABB S-ARC1 un DS-ARC1 sērijas elektriskā loka noteikšanas un aizsardzības ierīces (AFDD) izstrādātas, lai pasargātu cilvēkus un īpašumu, nodrošinot maksimālu drošību jebkura tipa ēkās.
Tās laicīgi identificē bīstamo elektrisko loku un nekavējoties atvieno bojāto ķēdi, pirms ir radīts neatgriezenisks kaitējums

 

Jaunā S-ARC1 sērija: Efektivitāte un drošība divu moduļu platumā

S-ARC1 un S-ARC1 M ir jaunākās paaudzes 1P+N elektriskā loka bojājumu atklāšanas ierīces, kas apvienotas ar automātslēdzi (MCB) un piedāvā attiecīgi 6 kA un 10 kA atslēgšanas jaudu (atbilstoši IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1). Ierīces nodrošina aizsardzību ne tikai pret elektriskā loka izraisītiem bojājumiem, bet arī pret pārslodzi un īsslēgumu.
Lai sasniegtu visaptverošu aizsardzību, S-ARC1 sēriju ieteicams kombinēt ar noplūdstrāvas automātslēdzi (RCCB), nodrošinot pilnīgu risinājumu cilvēku, ēku un vērtīgu aktīvu aizsardzībai.

 
Tikai divu moduļu platumā šīs ierīces nodrošina aizsardzību pret pārspriegumiem un elektriskā loka bojājumu.

S-ARC1 sērija apvienojumā ar noplūdstrāvas automātslēdzi (RCCB) nodrošina vislabāko risinājumu pilnīgai cilvēku, ēku un vērtīgu aktīvu aizsardzībai sadales skapjos.

Galvenās priekšrocības 

  • Droša raksturīgo ugunsbīstamo faktoru identificēšana un novēršana
  • 100 % elastīga barošanas padeve no augšas vai apakšas
  • Līdz pat 50 % laika ietaupījums, pateicoties vieglai un ātrai vadu ierīkošanai ar System pro M compact® kopnēm
  • Saderīga ar visiem System pro M compact® aksesuāriem, iespēja savienot ar to piederumiem un kopnēm
  • Viegla tīkla problēmu novēršana, pateicoties LED indikācijai pēc izslēgšanās
  • Dažāds lietojumprogrammas, piemēram, ko iesaka IEC 603644-4-42

Galvenās iezīmes:

  • Dubultā pievienojuma spaile, lai pievienotu gan ar kabeļiem (līdz 25 mm²), gan kopnēm (10 mm²) gan no augšējās, gan apakšējās puses
  • Ja S-ARC1 un S-ARC1 M uzstādītas ar kopnēm, tās var viegli noņemt no ierīču grupas 
  • Testa poga, lai pārbaudītu loka bojājuma noteikšanas ierīces pareizu darbību 
  • Nepārtraukta iekšējā pašpārbaude
  • Kontaktu stāvokļa indikators (CPI), lai neatkarīgi no pārslēdzēja stāvokļa noteiktu to stāvokli

Produkti

S-ARC1-B16 AFDD
S-ARC1 & S-ARC1 M

1P+N AFDD ar iebūvētu automātslēdzi, attiecīgi ar 6kA un 10kA atslēgšanas spēju, ar nominālo strāvu līdz 20 A.

Uzziniet vairāk

Pieredzes stāsti

Select region / language