Maksimāla cilvēku un īpašuma aizsardzība ēkās

Elektriskā loka noteikšanas un aizsardzības ierīce (AFDD)

Katru gadu Eiropā izceļas vairāk nekā divi miljoni ugunsgrēku. Trešo daļa no tiem ir saistīti ar elektrobojājumiem, lielākoties tie ir elektriskā loka izraisīti ugunsgrēki.
Elektriskā loka noteikšanas un aizsardzības ierīces S-ARC1 un DS-ARC1 nodrošina maksimālu drošību ēkās, pasargājot cilvēkus un vērtīgo īpašumu. Laicīgi konstatējot elektrisko loku un atvienojot bojāto ķēdi, tiek sniegta uzticama aizsardzība jebkura tipa ēkās. 

S-ARC1 un S-ARC1 M ir jaunās 1P+N elektriskā loka bojājumu atklāšanas ierīces ar automātslēdzi (MCB), attiecīgi ar 6 kA un 10 kA atslēgšanas jaudu, kas atbilst standartam IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1.
Tikai divu moduļu platumā šīs ierīces nodrošina aizsardzību pret pārspriegumiem un elektriskā loka bojājumu.

S-ARC1 sērija apvienojumā ar noplūdstrāvas automātslēdzi (RCCB) nodrošina vislabāko risinājumu pilnīgai cilvēku, ēku un vērtīgu aktīvu aizsardzībai sadales skapjos.

Galvenās priekšrocības 

  • Droša raksturīgo ugunsbīstamo faktoru identificēšana un novēršana
  • 100 % elastīga barošanas padeve no augšas vai apakšas
  • Līdz pat 50 % laika ietaupījums, pateicoties vieglai un ātrai vadu ierīkošanai ar System pro M compact® kopnēm
  • Saderīga ar visiem System pro M compact® aksesuāriem, iespēja savienot ar to piederumiem un kopnēm
  • Viegla tīkla problēmu novēršana, pateicoties LED indikācijai pēc izslēgšanās
  • Dažāds lietojumprogrammas, piemēram, ko iesaka IEC 603644-4-42

Galvenās iezīmes:

  • Dubultā pievienojuma spaile, lai pievienotu gan ar kabeļiem (līdz 25 mm²), gan kopnēm (10 mm²) gan no augšējās, gan apakšējās puses
  • Ja S-ARC1 un S-ARC1 M uzstādītas ar kopnēm, tās var viegli noņemt no ierīču grupas 
  • Testa poga, lai pārbaudītu loka bojājuma noteikšanas ierīces pareizu darbību 
  • Nepārtraukta iekšējā pašpārbaude
  • Kontaktu stāvokļa indikators (CPI), lai neatkarīgi no pārslēdzēja stāvokļa noteiktu to stāvokli

Uzziniet vairāk

Pieredzes stāsti

Select region / language