双燃料柴油发电 (DFDE) 解决方案

ABB - Agile - LNG Topology - XO - Transparent_1183_smaller

更优化的解决方案,以更低的燃料和运营成本满足当前和未来的排放标准。


双燃料(DF)发动机可以使用天然气和柴油运行,电力推进解决方案可提高能源效率和货运能力,并降低运营商的运营成本。

采用双燃料电力推进解决方案,该船将受益于多种应用。

ABB咨询软件和分析工具支持节能操作。

通过采用Azipod推进解决方案,该船将为高功率开放水域应用带来更高的能效。

为您未来的船舶提供完整的解决方案

混合动力LNG船将各种能源和发电机通过杠杆混合,以创造出最有效的电力生产。 电池,燃料电池,电容器组,燃气轮机,柴油发电机和其他能源可以连接到相同的船载电网,为船舶运营提供前所未有的灵活性。


当天然气价格便宜时,船舶可以使用天然气而不是柴油,当处于公海时,柴油发电机组可以在排放控制区为充电船舶充电。 各种发电机也可以组合起来,为最佳航速操作创造更宽的空间。

解决方案和系统

优化操作

文档和媒体

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language