Multifunkční ochrana REX640

Komplexní řešení pro Vaše distribuční sítě

REX640 znamená jednodušší chránění a řízení vašich zařízení v oblasti moderní výroby a distribuce elektrické energie. Plně modulární uspořádání zajišťuje vysokou flexibilitu při výběru správného řešení pro Vaše aplikace. Měnící se požadavky na technologii ochran je možné realizovat kdykoliv po dobu životnosti přístroje, což je zárukou optimální správy majetku.

REX640 byla navržena speciálně na podporu digitalizace rozvoden. Podporuje tedy celou řadu řešení v oblasti digitálních rozváděčů a hodí se pro aplikace s jedním i dvěma systémy přípojnic. REX640 nabízí celkem 20 proudových a napěťových měřicích vstupů pro připojení klasických přístrojových transformátorů, nebo senzorů. Navíc je možno přijímat až čtyři datové toky vzorkovaných měřených hodnot (SMV – sampled measured values) přes procesní sběrnicovou komunikaci, podle požadavků normy IEC 61850-9-2 LE.

Nová koncepce balíčků aplikací pro maximální komfort a flexibilitu

REX640 přichází s konceptem vytvořených balíčků aplikací, což jsou předem definované soubory funkcí, z nichž je možno vybírat. V balíčcích jsou obsaženy různé ochranné a řídicí funkce, které je možno vysoce flexibilně kombinovat. Uživatel si pak může sestavit řešení, které je přesně „šité na míru“.

 Funkční balíčky jsou připraveny pro následují aplikace:

• Ochrana vývodu (diferenciální ochrana vedení, distanční ochrana vedení, lokátor poruchy)
• Ochrana distribučních transformátorů (diferenciální ochrana transformátorů se dvěma a třemi vinutími a ovládání přepínače odboček pod zátěží
• Ochrana elektrických strojů (asynchronní stroje a synchronní stroje)
• Ochrana kondenzátorových baterií
• Ochrana přípojnic
• Automatická synchronizace (generátorových a vývodových vypínačů)
• Regulace Petersenových tlumivek
• Záblesková ochrana se samokontrolou (zábleskové čidlo i vlákno)

 

REX640 – inovativní, flexibilní a jednoduše ovladatelná

• Optimální flexibilita a minimální náklady použitím jednoho přístroje pokrývající všechny druhy aplikací.
• Předem definované balíčky aplikací pro jednoduchý a rychlý proces objednávek.
• Volnost při zákaznických úpravách díky modulárnímu a rozšiřitelnému řešení.
• Plně modulární hardware a software pro maximální flexibilitu po celou dobu životnosti ochrany.
• Jednoduché přizpůsobení měnícím se požadavkům na ochranné a řídící terminály.
• Trvalý přístup k nejnovějším výsledkům softwarového a hardwarového vývoje.
• Předem definovaná, uživatelsky uzpůsobená zobrazení na displeji, která šetří čas a peníze.
• Přehlednost a snadná ovladatelnost aplikací na displeji.
• Navrženo s ohledem na zvyšující se digitalizaci v rozvodnách.

REX640

Displej

Nová koncepce aplikačních balíčků

Ochranná jednotka

Další informace

Produktová videa

Nástroje & podpora

Související nabídka

Loading documents
Select region / language