Ochrana generátoru

Ochrany generátorů jsou určeny k chránění, měření a monitorování generátorů pro motory v sítích vysokého napětí. Tyto terminály lze použít pro různé typy rozvoden, které jsou vybaveny jednoduchou i dvojitou přípojnicí.

ABB nabízí širové portfolio ochran pro chránění generátoru. Tyto ochrany se navzájem liší v počtu binárních vstupů a výstupů a druhem ochranných funkcí. Tyto ochranné funkce jsou speciálně určené pro chránění generátorových aplikací. Dále se liší měřením napětí a proudu pomocí konvenčních transformátorů nebo senzorů.

Samozřejmostí u našich ochran je podpora IEC 61850 Edition 2 a Edition 1, včetně HSR a PRP, zpráv GOOSE a IEC 61850-9-2 LE pro méně kabeláže a digitální komunikaci v rámci rozvodny. Dále pak podpora komunikace do řídícího systému. Mezi další podporované komunikační protokoly jsou Modbus TCP/IP i RTU, DNP3 a IEC103.

Na displejích ochran je možnost zobrazování přizpůsobitelných jednořádkových diagramů (SLD) přístupných místně nebo prostřednictvím webového prohlížeče HMI.

Ochrana REX640 umožňuje synchronizaci několika zdrojů (generátorů) elektrické energie.

Portfolio ochran pro chránění vývodu:

  • REG615
  • REG630
  • REX640

Společnost ABB, také nabízí služby pro ochrany s ohledem na jejich životní cyklus. Dále pak školení, výpočet nastavení ochranných funkcí, údržbu ochran a jejich retrofit (modernizaci).

 

REX640 9IBA234091_400x400 - REG615 9IBA234101_400x400 - REG630

REX640

REG615

REG630

Portfolio ochran pro ochranu generátoru

Nástroje & podpora

Související nabídka

Loading documents
Select region / language