Ochrana motoru

Zajištění bezpečnosti vašich VN zařízení

Ochrany motoru jsou určeny k chránění, ovládání, měření a monitorování vývodů pro motory v sítích vysokého napětí. Tyto terminály lze použít pro různé typy rozvoden, které jsou vybaveny jednoduchou i dvojitou přípojnicí.

ABB nabízí širové portfolio ochran pro chránění motoru. Tyto ochrany se navzájem liší v počtu binárních vstupů a výstupů a druhem ochranných funkcí. Tyto ochranné funkce jsou speciálně určené pro chránění motorových aplikací. Dále se liší měřením napětí a proudu pomocí konvenčních transformátorů nebo senzorů.

Samozřejmostí u našich ochran je podpora IEC 61850 Edition 2 a Edition 1, včetně HSR a PRP, zpráv GOOSE a IEC 61850-9-2 LE pro méně kabeláže a digitální komunikaci v rámci rozvodny. Dále pak podpora komunikace do řídícího systému. Mezi další podporované komunikační protokoly jsou Modbus TCP/IP i RTU, DNP3 a IEC103.

Ve středních a vyšších řadách je možnost zobrazování přizpůsobitelných jednořádkových diagramů (SLD) přístupných místně nebo prostřednictvím webového prohlížeče HMI.

Portfolio ochran pro chránění vývodu:

  • REM601
  • REM611
  • REM615
  • REM620
  • REM630
  • REX640

Společnost ABB, také nabízí služby pro ochrany s ohledem na jejich životní cyklus. Dále pak školení, výpočet nastavení ochranných funkcí, údržbu ochran a jejich retrofit (modernizaci).

REX640 REM615 REM620 REM630 REM611

REX640

REM615

REM620

REM630

REM611

Portfolio ochran pro ochranu motoru

Nástroje & podpora

Související nabídka

Loading documents
Select region / language