Vysokorychlostní přenosový systém SUE 3000 HSTS
Vysokorychlostní systém přenosu motorové sběrnice, který zajišťuje nepřetržité napájení kritického zatížení v co nejkratším čase.
Vysokorychlostní přenosový systém SUE 3000 je kombinací optimalizovaných detekčních zařízení ABB a magnetických vysokorychlostních vakuových vypínačů. Tento systém umožňuje přenosový čas 30 ms (1½ cyklu) mezi dvěma synchronizačními synchronizátory, aby bylo zajištěno nepřetržité napájení pro extrémně kritické procesy.
Kromě toho je díky možnosti ručně iniciovaných převodů - například pro cílené zúčtování - provoz zařízení podstatně zjednodušen.
Vysokorychlostní přenosové zařízení lze bez problémů připojit k nově instalovaným rozvaděčům i k již existujícím rozváděčům. SUE 3000 podporuje všechny obvyklé úrovně napětí. Pro pokrytí všech možných scénářů nabízí SUE 3000 čtyři různé režimy přenosu motorové sběrnice.
Rozsah
- Vysokorychlostní přenos pro zajištění nepřetržitého napájení
Klíčové výhody
- Vyvarujte se nákladným výpadkům výroby a poškození životního prostředí
- Záruka optimálního zabezpečení dodávek energie
- Záruka co nejkratší doby zpracování a nejvyšší možné úrovně bezpečnosti
- Dobré řešení pro ochranu důležitých počítačových systémů sálových počítačů v kombinaci s rotujícími zátěžemi
- Žádné náklady na energii a údržbu ve srovnání se statickými a dynamickými systémy UPS
- Osvědčené a optimalizované řešení od ABB
Klíčové vlastnosti
- Rychlá doba přepnutí (30 ms nebo 1½ cyklu) při použití vysokorychlostních vakuových jističů.
- HSTS je k dispozici pro rozvržení rozváděčů se 2 napájecími zdroji a jedním společným přípojnicím (2 konfigurace jističe) nebo 2 napáječi se 2 částmi přípojnic a spínacím jističem (3 konfigurace jističů).
- Používané komponenty systému jsou ochranná relé vývodu REF 542plus, vysokorychlostní přenosové zařízení SUE 3000, vysokorychlostní vakuový vypínač VM1-T a snímače / transformátory proudu a napětí.