Kompaktní systém řízení spotřeby cPMS

Zajištění spolehlivého a stabilního napájení pomocí udržování napájení, frekvence a napětí

Kompaktní přístup k systémům řízení spotřeby pomocí relé Relion od ABB a procesního kontroléru AC800M k realizaci řešení pro malé a střední odvětví a kritickou infrastrukturu.

CPMS je zamýšlen jako „zmenšený“ přístup z velmi dobře přijímaného řešení ABMS System 800xA PMS od ABB. CPMS využívá kombinaci nových funkcí a inherentních schopností relé Relion, AC800M, Remote IO k realizaci efektivních řešení založených na komunikačním standardu IEC 61850 pro automatizaci energetických systémů.

Rozsah

Mezi různé funkce nabízené v rámci „sady“ aplikací cPMS patří:

  1. Islanding 
  2. Vyložení nákladu
  3. Řízení výroby energie
  4. Řízení napětí
  5. Automatická synchronizace

Klíčové výhody

  • Distribuovaná architektura pro lepší spolehlivost, přesné kontrolní akce, nejmodernější funkce
  • Zajišťuje a poskytuje hodnotu pro investice
  • Snižuje neplánované prostoje zákaznického procesu pomocí vysoce výkonného řešení s využitím plného potenciálu komunikačního standardu IEC 61850
  • Bezproblémová integrace ochrany a řízení, automatizace stanic a funkčnosti správy napájení ve vysokonapěťových rozváděčích
  • Nabízí zvýšenou flexibilitu a škálovatelnost a vylepšenou integraci a přizpůsobení systému, splňující různé požadavky
Digital_substation_959x748

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nabízíme

Dále nabízíme

Select region / language