Vzduchem izolovaný rozvaděč UniGear ZS2
Rozváděč vysokého napětí pro primární distribuci do 36 kV určený pro vnitřní instalace
UniGear ZS2 (dříve známý jako UniSafe 36) je vysokonapěťový vzduchem izolovaný rozváděč (AIS) pro vnitřní instalace. Rozváděče UniGear ZS2 jsou k dispozici s jedním systémem přípojnic nebo se dvěma systémy přípojnic (duplexní verze). UniGear ZS2 má modulární design a je typově zkoušen podle standardů IEC.
Technické údaje
- Jmenovité napětí: až 36 kV
- Jmenovitý proud hlavního přípojnice: ... 3150 A
- Jmenovitý krátkodobý proud: ... 31,5 kA / 3s
Proč ABB?
- Plná shoda s normami IEC
- Nejvyšší úroveň bezpečnosti obsluhy, rozváděče splňují klasifikaci odolnosti vůči vnitřnímu obloukovému zkratu – IAC AFLR
- Jednotlivé prostory oddělené kovovými přepážkami zajišťují klasifikaci LSC 2B
- Při instalaci nebo při údržbě není nutné mít k rozváděči přístup ze zadní strany, všechny manipulace je možné provádět z přední strany se zavřenými dveřmi
- Robustní konstrukce, spolehlivost a dlouhá životnost
- Výsuvné vypínače kazetového provedení
- Plně zaměnitelný vakuový a SF6 plynový vypínač