IEC Třífázový uzavřený spínač se sekcemi NXA

Spínač NXA navržený tak, aby odolával nejnáročnějším klimatickým podmínkám, jmenovité napětí 24 a 36 kV, jmenovitý proud 630 A

NXA je odpínač izolovaný na sloupu SF6 vhodný pro konvenční nadzemní vedení i pro vedení typu BLX s izolovanými vodiči a speciálně navržený pro použití v moderních dálkově ovládaných distribučních automatizačních systémech. NXA nabízí spolehlivý bezúdržbový provoz i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách, včetně slané atmosféry, korozivního průmyslového znečištění, sněhu a ledu.

Korozivzdorná nerezová skříň je hermeticky utěsněna. Všechny elektrické části jsou nainstalovány uvnitř tohoto krytu, kde jsou chráněny před všemi environmentálními útoky.

Další informace
SF6 poskytuje vynikající kapacitu pro přerušení zátěže, vysokou izolační schopnost a neporazitelný výkon při hašení oblouku. To znamená zvýšenou bezpečnost obsluhy i veřejnosti a značné zlepšení spolehlivosti dodávky elektřiny.

Sectos NXA je přizpůsobitelný mnoha formám instalace. Všechny ruční ovládací mechanismy mohou být nahrazeny obsluhou monitoru. Ručně ovládaný spínač tak může být bez velkých nákladů snadno převeden na dálkově ovládaný linkový přepínač nebo místně automatizovaný sekcionalizátor.
 
Proč ABB?

  • celosvětově uznávaná značka
  • globální síť servisních kanceláří na podporu zákazníků
  • neustálý vývoj pro uspokojení měnících se potřeb zákazníků
  • mnohaleté znalosti a zkušenosti při navrhování a výrobě spínačů

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language