IEC vnitřní vakuový vypínač Vmax

Spolehlivá nízkoúdržbová ochrana

Vypínač Vmax je syntézou potvrzené technologie ABB při navrhování a konstrukci vakuových zhášedel a dokonalosti při navrhování, konstrukci a výrobě jističů. Jednoduchý a malý design stopy se projeví ve větší flexibilitě jističe a jeho součástí.


Produktová řada

  • Vysokonapěťový vypínač s mechanickým pohonem (pružinový mechanismus) pro primární distribuci, do 17,5 kV, 2000 A, 31,5 kA.

Klíčové výhody

  • Konkurenční řešení mezi vysokonapěťovými vakuovýmivypínači
  • Ideální pro standardní aplikace s nízkou spotřebou
  • Stejný ovládací mechanismus a příslušenství jako hlavní vedení VD4 vysokého napětí vakuového vypínače
  • Kompaktní řešení v pevné verzi (fázová vzdálenost 133 mm)

Klíčové vlastnosti

  • Vakuové vypínače izolované odlitými přepážkami
  • Modulární pružinový mechanický pohon zajišťující snadnou obsluhu i bez pomocného napájení
  • 10,000 mechanických operací
  • Není vhodné pro speciální aplikace, jako jsou kapacitní spínání, generátory a námořní
  • Jmenovitý výkon až 17,5 kV, 1250 A, 31,5 kA (IEC) a 15 kV, 1200 A, 31,5 kA (ANSI)
Loading documents

Dále nabízíme