Motorschaltanlage UniGear MCC
Luftisolierte 12 kV Schaltanlage mit Schütz (Wirkstrom 400 A) in 400 mm breitem Feld
Die UniGear MCC Schaltanlage (MCC steht für Motor Control Center) ist speziell für das Schalten von Motoren, Transformatoren und Kondensatorbänken entwickelt. Diese Anlage ist das Ergebnis vieler Jahre Erfahrung im Design, der Herstellung und der Anwendung von Vakuumschützen in verschiedensten Industrie- und Versorgernetzen.
Produktfamilie
- Nennspannung bis 12 kV
- Nennstrom des Abgangs bis 400 A, maximal 3000 kVA Motoren
- Kurzschlussfestigkeit bis 50 kA/3 s, limitiert durch Sicherungen
Vorteile
- Schlankes Feld mit nur 400 mm Breite
- Geeignet für Motoranwendungen mit Funktionen wie Rückwärtsgang, Stern-Dreieck Motorstarter, Anlauf über Vorschaltdrossel, Anlauf mit Auto-Transformator
Eigenschaften
- Standards: IEC, GOST, GB/DL
- Betriebsverfügbarkeitsklasse LSC2A, PM
- Störlichtbogenklasse A FLR
- Vakuumschütz geeignet für 1 Million Schaltung
- Schaltanlage kann gegen eine Wand aufgestellt werden
- Auch verfügbar in einer Digitalen Version