Energieverteilungslösungen für Energieversorger und Industrie ebenso wie für Spezial-Anwendungen, in Rechenzentren, Öl- und Gasindustrie, Bergbau, Marine und in Kernkraftwerken. Eine große Auswahl an Produkten, entsprechend IEC, ANSI, CSA, ENA, GB, GOST und anderer Normen.
Die IEC Schaltanlagen der UniGear Familie und Motor Control Center für die Primärverteilung bietet eine einzigartige Möglichkeit verschiedene Typen von Feldern (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R und UniGear MCC) frei zu kombinieren. Hohe Flexibilität bei gleichzeitiger Optimierung des Platzbedarfes. Die neue intelligente Lösung UniGear Digital maximiert Vorteile durch die Verwendung von Sensoren und IEC 61850 basierten Technologien.
Die ZS8.4 rundet das Portfolio von IEC Schaltanlagen für Low-End Primäranwendungen ab. Diese kompakte Schaltanlage ist gemäß IEC 62271-200 und IEC 62271-202 auch für Anwendungen in Betonstationen getestet.
Für Sekundäre Anwendungen bieten die IEC-Schaltanlagen der hochinnovativen UNISEC Reihe standardisierte Module und Felder mit Sicherungs-Lasttrennschaltern und Leistungsschaltern, auch als Smart-Grid-Lösungen.
Für die von der ANSI Norm geforderten sekundären Anwendungen bietet ABB ein komplettes Sortiment an metall-geschotteten und lichtbogenbeständigen Schaltanlagen.
Des Weiteren bietet ABB für lichtbogenbeständige Anwendungen unsere bekannten SafeGear-Reihe, welche bei Leistungen bis 4000A, 63 kA bei 5 und 15 kV den geringsten Platzbedarf in der Branche vorweist.
Schaltanlagentypen für die Anforderungen der aufstrebenden Märkte sind in Indien und China erhältlich.
Produktumfang:
- IEC-Nennspannungen bis zu 36kV, 40,5kV (GB) und zugehörig 46kV Schaltanlage Version UniGear ZS3.2
- ANSI-Nennspannungen bis zu 27 kV bei Strömen bis 4000A/50kA und 4000A/63kA
Warum ABB?
- Produkte für alle Arten von Anwendungen an Land und auf See
- Für höchste Betriebszuverlässigkeit und Personensicherheit
- Intelligente Lösungen für Smart Grids, bereit für die Zukunft
- Ein globales Netzwerk von Fabriken und Serviceeinheiten zu Ihrer Unterstützung